Publicar produtos
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Traduzido por Google,

Módulo chaise longue tecido à mão em tubo de aço inoxidável e acabamento com pó de poliéster. Acabamento tecido à mão com corda de alta resistência 24 mm/0,94”. Para uso externo.

Entre em contato com a expormim

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Familia de productoNido
  • Grupo de produtosOutdoor collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCorda
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
  • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Título OmniclassPatio Sofas
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS