Publicar produtos
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poltrona tecida à mão em tubo de aço inoxidável e acabamento com pó de poliéster. Acabamento tecido à mão com corda de alta resistência 24 mm/0,94”. Para uso ao ar livre.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanido-low-armchair
    • Familia de productoNido
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCorda
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLounge chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS