Publicar produtos
Nude rectangular dining table 160x100x74
Nude rectangular dining table 160x100x74
    expormim

    Nude rectangular dining table 160x100x74

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 8 mm/0,31” de espessura e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura. Para uso externo.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanude-rectangular-dining-table
    • Familia de productoNude
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables