Publicar produtos
Obi armchair C061
Obi armchair C061
Obi armchair C061
    expormim

    Obi armchair C061

    3.3 de 5 estrelas3.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poltrona com estrutura em perfil de alumínio de alta resistência e pés em alumínio injetado, acabamento em pó de poliéster. Cinto confeccionado em tecido técnico Zander. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para utilização no exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaobi-armchair-c061
    • Familia de productoObi
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1090
    • Profundidade (mm)940
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSL_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoResidential spaces
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating