Publicar produtos
Obi sofa
Obi sofa
Obi sofa
Obi sofa
    expormim

    Obi sofa

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sofá com estrutura em perfil de alumínio de alta resistência e pés em alumínio injetado, acabamento em pó de poliéster. Cinto confeccionado em tecido técnico Zander. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para utilização no exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaobi-sofa-c063
    • Familia de productoObi
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)2450
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating