Publicar produtos
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
    expormim

    Petale hand-woven chair with diamond pattern

    Traduzido por Google,

    Cadeira em tubo de aço inoxidável. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para utilização no exterior. Encosto tecido à mão tradicionalmente confeccionado com corda de alta resistência. Empilhável.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapetale-chair-diamond-pattern
    • Familia de productoPetale
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCorda
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs