Publicar produtos
Plump central module C872
Plump central module C872
    expormim

    Plump central module C872

    4.8 de 5 estrelas4.8(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Módulo fabricado em tubo de alumínio de alta resistência e estofado com espuma de diferentes densidades. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior. Estofados.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplump-central-module
    • Familia de productoPlump
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)64
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniclassPatio Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS