Publicar produtos
Plump right island module C877
Plump right island module C877
Plump right island module C877
    expormim

    Plump right island module C877

    Traduzido por Google,

    Módulo fabricado em tubo de alumínio de alta resistência e estofado com espuma de diferentes densidades. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior. Estofados.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplump-right-island-module
    • Familia de productoPlump
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)64
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniclassPatio Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS