Publicar produtos
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
    expormim

    Senso chairs dining armchair C190

    4.5 de 5 estrelas4.5(37 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poltrona de jantar em tubo de alumínio de alta resistência. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasenso-chairs-dining-armchair
    • Familia de productoSenso chairs
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)58
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS