Publicar produtos
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
    expormim

    Käbu sofa C753

    4.6 de 5 estrelas4.6(29 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sofá em tubo de alumínio de alta resistência. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasofa-kabu
    • Familia de productoKabu
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)2350
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniclassPatio Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS