Publicar produtos
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Traduzido por Google,

Tampo e pés em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm de espessura. A base possui um contrapeso metálico para garantir a estabilidade da mesa. A coleção também está disponível em versão laqueada (MDF) e em folheado de carvalho europeu.

Entre em contato com a expormim

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatalo-indoor-rectangular-dining-table-300
  • Familia de productoTalo indoor
  • Grupo de produtosIndoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)268
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables