Publicar produtos
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Traduzido por Google,

    Tampo e pernas em madeira maciça de carvalhos europeus com 21 mm/0,83” de secção. A base é equipada com um contrapeso metálico para garantir a estabilidade da mesa. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em folheado de carvalho europeu.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatalo-indoor-round-dining-table-120
    • Familia de productoTalo indoor
    • Grupo de produtosIndoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables