Publicar produtos
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal side table

    Traduzido por Google,

    Base de concreto UHPC composta por componentes minerais naturais e fibras orgânicas (não metálicas), que garantem excepcional resistência a
    intemperismo. Tampo em vidro temperado transparente opcional.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatalo-outdoor-hexagonal-side-table
    • Familia de productoTalo outdoor
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables