Publicar produtos
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Chaise longue em tubo de alumínio de alta resistência. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwins-double-chaise-longue
    • Familia de productoTwins
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)890
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)1510
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoChaises longue
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 21
    • Título OmniclassResidential Chaises Lounges