Publicar produtos
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
    expormim

    Twins low armchair C170

    4.9 de 5 estrelas4.9(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poltrona em tubo de alumínio de alta resistência. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwins-low-armchair
    • Familia de productoTwins
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)89
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLounge chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS