Publicar produtos
Extending coffee table
Extending coffee table
    Extendo

    Extending coffee table

    3.0 de 5 estrelas3.0(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A geometria do topo esconde um ou mais discos medindo 48-54 cm abaixo. O tampo principal e os discos removíveis são em HPL laminado de alta pressão de 6 mm. A mesa de centro pode ser configurada escolhendo entre 5 acabamentos de tampo e moldura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMH
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)405
    • Largura (mm)1330
    • Profundidade (mm)1850
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia