Publicar produtos
FAAC Airslide A1400 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC

FAAC Airslide A1400 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves

1.8 de 5 estrelas1.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Porta de correr com cortina de ar integrada: Indicada para áreas abertas ao público como lojas, supermercados, escritórios, bancos, hospitais, aeroportos e estações ferroviárias. - Possibilidade de adicionar um sistema integrado de abertura de emergência com rearme automático em conformidade com a norma europeia EN 16005. - Ao combinar a porta com o sistema automatizado FAAC SÉRIE A1400 AIR, graças ao seu inovador dispositivo 'Energy Saving', identifica o percurso pedestre e otimiza perfeitamente horários de abertura/fechamento evitando assim a dispersão desnecessária do ar, mesmo em caso de trânsito cruzado. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: eficiência energética até 62%, qualidade do ar até 62%, melhor conforto ambiental até 48%
Especificação
  • When combined with the AIRSLIDE system, the special air “barrier” integrated into the door, this technology ensures greater insulation between the indoor and outdoor environments, while also protecting from dust, pollution and insects. This automatic door is ideal for installation in high traffic areas such as passages such as hotels, shopping centres, offices, hospitals, pharmacies and airports.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFAAC-Airslide-A1400-TK35
  • Familia de productoFAAC
  • Grupo de produtosSliding Doors
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-04-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioExtruded Aluminum
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors