Publicar produtos
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
    FAAC

    FAAC A951 Swing Internal Door Operator

    Traduzido por Google,
    Automação para portas internas
    Especificação
    • • The A951 controls doors opening and closing with silent and smooth operation • It allows users to easily open doors via a button, sensor or a remote control • It can be installed on the lintel and directly on the structure of the doors, giving flexibility for ease of installation double leaf entrances can be automated using master/slave configuration • Manufactured in compliance with EN16005, the A951 automated system can operate in low energy or manage EN16005 radar monitoring such as the new laser scanner • It silently drives leaves weighing 100kg and 1100mm wide on continuous duty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-A951
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosSwing Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)575
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors