Publicar produtos
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
    FAAC

    FAAC A952 Internal and External swing door operator

    Traduzido por Google,

    Operador de porta de batente interna e externa

    Especificação
    • • Spring tested for more than 1 million cycles • Environmental Product Declaration (EPD) according to ISO 14025 and EN15804+A2 • In compliance with European safety standards EN16005, the A952 automation is equipped with TUV certification for emergency exits • Magnetic Encoder • 5-pin connector for 433 MHz and 868 MHz receivers • Connector for different accessories • Compatible with FAAC Simply Connect • Compact dimensions - 73 x 150 x 715mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-A952
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosSwing Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)715
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors