Publicar produtos
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves

    Traduzido por Google,
    A AS3000 é a mais recente inovação na nossa gama de automatização de portas de correr. Baseada na vasta experiência da FAAC em automatização de portas, combina inovação, desempenho e fiabilidade. A Série AS3000 não só proporciona todos os benefícios essenciais das portas automáticas, como também enriquece os espaços com um ambiente acolhedor. Em modo de espera, o consumo de energia é reduzido a um máximo de 0,5 W, em conformidade com a Diretiva 2009/125/CE e o Regulamento 2023/826 da UE. Esta porta de correr automática integra uma cortina de ar embutida, denominada AIRSLIDE (patente FAAC), que alia um design elegante com eficiência energética. Reduz a dispersão de energia, melhora a qualidade do ar ao limitar os poluentes externos e garante um conforto ideal ao minimizar as correntes de ar.
    Especificação
    • Max leaf weight: 120 Kg / 100 + 100 Kg (AS3010) 200 Kg / 150 + 150 Kg (AS3020) 300 Kg / 200 + 200 Kg (AS3030) Passage opening: 700 - 3000 mm / 800 - 3000 mm Power supply voltage: 100-240 V~ 50 Hz/60Hz Torque: 1.5 Nm (AS3010) 3.2 Nm (AS3020, AS3030) Max absorbed power: 100W (AS3010), 150W (AS3020), 300W (AS3030) Ambient operating temperature: -20°C - +55°C Automation protection rating: IP 23 (internal use) Type of electric motor: Brushless DC Sound pressure: (LpA) < 40 Db (A) Max accessories load (including DPE3): 1A, 24V Time/date backup battery: Lithium CR2032 3V Motion backup battery: NiMh 24V 1800mAh
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-AS3000-TK35
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors