Publicar produtos
Cassetta
Cassetta
    Fabita
    Arquivado

    Cassetta

    The hood slides and extends as much as necessary to capture cooking fumes, and then returns back to the starting position.

    Especificação
    • Thanks to its geometric design combining a wooden structure, copper front cover (the front covering material can be customized) and metal body, it takes up little space on the hob when not in use and can serve as a useful tool bar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCassetta
    • Familia de productoInduction and vitroceramic hobs
    • Grupo de produtosCooker Hoods
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFume capturing hoods