Publicar produtos
HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Especificação
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de produtosBuilt-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)815
  • Largura (mm)598
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniclassResidential Dishwashers