Publicar produtos
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet

    Kugelgarn Reval® High Performance Carpet

    Traduzido por Google,

    A coleção Kugelgarn Reval® é composta por um tecido feito com 100% de fio ECONYL® na camada de desgaste e poliéster reciclado na base. O ECONYL® é um nylon regenerado, produzido inteiramente a partir de resíduos de poliamida. No desenvolvimento do Kugelgarn Reval®, foi dada especial atenção à transferência da tecnologia exclusiva do Kugelgarn® para o novo material ECONYL®, garantindo também o atendimento aos mais altos padrões de qualidade do Kugelgarn® nesta variante. Este piso resistente, ideal para uso comercial, oferece ainda vantagens acústicas e é frequentemente utilizado em escritórios, escolas e outras áreas de grande circulação.

    Entre em contato com a Fabromont AG

    Especificação
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant, electrically antistatic or conductive. Suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer. 8 colours.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakugelgarn-reval
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)5.2
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolyester
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte