Publicar produtos
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet

    Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet

    Traduzido por Google,

    O revestimento têxtil Kugelvlies Abraxas COLORpunkt® tem conquistado cada vez mais usuários por sua aparência e robustez. Como todos os produtos Kugelvlies®, o Abraxas COLORpunkt® possui uma estrutura de duas camadas. Este revestimento durável é composto por uma combinação de tecido não tecido bidimensional de trama grossa e esferas de fibra tridimensionais.

    Entre em contato com a Fabromont AG

    Especificação
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 6 colour schemes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakugelvlies-abraxas-abraxas-color-punkt
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)4.5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolipropileno
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte