Publicar produtos
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet

    Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet

    Traduzido por Google,

    A ideia por trás do Kugelgarn® Symphonie é criar um revestimento de piso com uma estrutura de superfície muito fina e elegante, utilizando uma camada de desgaste composta por 100% de microesferas de fibra. Um "efeito de ponto de agulha" contribui ainda mais para a estrutura fina e elegante do Symphonie. A aparência é completamente neutra. O Kugelgarn® Symphonie é adequado para uso comercial, com a mais alta classe de resistência ao desgaste (33) e um bom nível de conforto. Este piso durável também oferece vantagens acústicas e é frequentemente utilizado em escritórios, escolas e outras áreas de grande circulação.

    Entre em contato com a Fabromont AG

    Especificação
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant (class Cfl-s1) with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 12 colour schemes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakugelgarn-symphonie
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolyester
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte