Publicar produtos
SLIDING DOOR SL3
SLIDING DOOR SL3
SLIDING DOOR SL3

    SLIDING DOOR SL3

    Traduzido por Google,

    SL3 é uma automação muito compacta e fornece alto padrão de desempenho e qualidade FACE. É equipado com um motor sem escovas e com uma poderosa placa de controle. SL3 se encaixa perfeitamente em todos os ambientes graças ao seu design muito compacto.
    O motor brushless em acionamento direto torna a automação silenciosa e aumenta sua vida útil.

    COMPACTAR
    O SL3 é a automação mais compacta da linha FACE, é equipado com motor brushless em acionamento direto e é adequado para ser instalado mesmo em caso de restrição de espaço.

    FÁCIL MANUTENÇÃO
    A configuração sem motor-redutor torna o SL3 absolutamente confiável, minimizando as necessidades de manutenção. O motor brushless é coberto por uma garantia de 5 anos e a automação é testada por 3 milhões de ciclos.

    UM CONTROLE PODEROSO
    O controle inclui como padrão uma ampla gama de funções nativas, um display integrado, terminais configuráveis, uma porta USB e uma interface de controle remoto.

    Especificação
    • Versions: Light Dimensions (mm): 100 x 148 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (kg): 70 (1 leaf) / 50 (2 leaves [S3=100%]) / 60 (2 leaves [S3=80%]) Max speed (m/s): 0.8 (1 leaf) / 1.6 (2 leaves) Service class: continuous operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Rated power (W): 60 Stand-by (W): 8 Rated load (N): 80 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSL3
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros