Publicar produtos
SLIDING DOOR SL5
SLIDING DOOR SL5

    SLIDING DOOR SL5

    Traduzido por Google,

    A automação SL5 é uma referência no mercado pelo seu silêncio graças ao sistema de 3 juntas que absorve ruídos e vibrações. Também atinge o nível máximo de eficiência energética através do uso do motor brushless em acionamento direto e da tecnologia switch mode. O sistema de perfis, o sistema de engate para os componentes internos e o display integrado tornam a instalação muito simples e fácil. O SL5 está disponível como ADVANCED ou como EMERGENCY em configuração redundante ou na versão HEAVY para folhas de até 180 kg.

    SILENCIOSO
    A configuração com três juntas, juntamente com o motor brushless em acionamento direto, torna o SL5 absolutamente silencioso.

    FÁCIL MANUTENÇÃO
    A configuração sem motor-redutor torna o SL5 extremamente confiável e com alto desempenho, minimizando a necessidade de manutenção. O motor brushless é coberto por uma garantia de 5 anos e a automação é testada por 5 milhões de ciclos.

    FÁCIL DE INSTALAR
    Todas as atividades de manutenção e instalação são extremamente fáceis, graças à configuração do perfil e ao sistema de engate para o perfil do trilho e para todos os componentes.

    Especificação
    • Versions: Advanced / Emergency / Heavy Dimensions (mm): 125 x 156 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (Advanced or Emergency versions) (kg): 140 (1 leaf) / 120 (2 leaves) Max load (Heavy version) (kg): 180 (1 leaf) / 150 (2 leaves) Max speed (Advanced or Emergency versions) (m/s): 0.8 (1 leaf) / 1.6 (2 leaves) Max speed (Heavy version) (m/s): 0.6 (1 leaf) / 1.2 (2 leaves) Service class (Advanced or Emergency versions): continuous operation Service class (Heavy version): intense operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Power (W): 70 Stand-by (W): 10 Rated load (N): 150 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSL5
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros