Publicar produtos
Kvisten
Kvisten
Kvisten
    Fagerhult

    Kvisten

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Uma luminária suspensa para ambientes de trabalho com forte foco em sustentabilidade. Com estrutura de madeira, refletores reciclados e componentes plásticos reduzidos, a luminária é composta por 77% de materiais reciclados ou renováveis. Além da sua construção, a Kvisten oferece eficiência operacional excepcional e uma experiência de iluminação otimizada.

    Estrutura em contraplacado de pinho com camada exterior em bétula. Revestida com verniz UV à base de água. A luz indireta é coberta por uma película opaca que produz um feixe de luz amplo e serve como proteção contra o pó.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 1800lm, 1850lm, 3600lm, 3900lm, 4050lm
    Temperatura de cor: 4000K, 3000K
    Distribuição da luz: Direta, 50/50
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80, 90
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Bétula
    Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase, Resposta orgânica, DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 75, 72, 1236
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre optic in acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKvisten
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes