Publicar produtos
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Dynamic Beta Opti

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Nascido da pesquisa sobre Double Dynamic Lighting, o Notor 65 Dynamic tem um foco claro na iluminação para humanos. Com luz difusa direta/indireta combinada com luz direcional de um holofote montado na lateral, é criada uma iluminação dinâmica e natural. As persianas Beta Opti proporcionam alta eficiência e conforto de luz ideal e isso, combinado com o foco antirreflexo, permite gerenciar UGR16 e atender à exigência máxima de luminância média em locais de trabalho com monitores 3000cd/m2 a 65-90 graus. Pode ser uma boa luminária no seu próximo projeto WELL.

    Corpo lacado a branco (RAL 9016 G40) ou preto (RAL 9005 G30). A luz indireta é coberta por uma película de opala que gera um feixe amplo e serve como proteção contra poeira. As tampas de extremidade estão incluídas na luminária.


    Características principais:
    Lúmen: 4500lm, 4600lm, 4700lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Direta/indireta
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 90, 80
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulse, Organic Response, DALI, Phase-pulse

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 190, 65, 1357 | 190, 65, 1447 | 190, 65, 1392
      Weight: 4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Single installation in wire suspension. For wire suspension installation, wire brackets are required for flexible c/c; ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNotor_65_Dynamic_Beta_Opti
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África