Publicar produtos
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
    Fagerhult

    Pleiad G4 205

    Traduzido por Google,
    Downlight eficiente com excelentes propriedades técnicas de iluminação. Escolha entre vários fluxos luminosos, opções de refletores e ângulos de distribuição. Também disponível com Tunable White, RGB/W e iluminação de emergência integrada. Corpo da luminária em alumínio fundido. Anel refletor visível em alumínio branco (RAL 9003). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 2000lm, 1500lm, 2250lm, 1750lm, 3750lm, 3250lm, 3000lm, 4000lm, 3500lm, 4250lm, 2750lm, 2500lm, 5000lm, 4500lm, 5500lm, 4750lm, 5250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution : Feixe médio, feixe largo Voltagem: 220-240V (Padrão, 230V) CRI: 80, 90 IP: 44 Cores padrão: Branco Disponível Controle de luz: DaliPhasePulseControl
    Especificação
    • Dimension: 223 mm Diameter, 106 mm Height
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPleiad-G4-205
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África