Publicar produtos
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    Traduzido por Google,
    Uma luminária decorativa de feixe redondo em três tamanhos para entradas e escadas, por exemplo. Também disponível com Tunable White para iluminação dinâmica. Difusor em acrílico opalino especular. Corpo da luminária e aro decorativo em alumínio. Aro decorativo esmaltado em preto brilhante (RAL 9005) ou alumínio escovado esmaltado claro. Copo de teto com cores coordenadas. Principais Características Lúmen: 2000lm, 5500lm, 6000lm, 6500lm, 7000lm Temperatura de cor: 3000K, 4000K Distubação da luz: Voltagem redonda: 230V CRI: 80 IP: 20 Cores padrão: Alumínio escovado, Preto Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulse
    Especificação
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTibi_Pendant
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África