Publicar produtos
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
    Fagerhult

    Touch Midi G2 Recessed Round

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Touch é uma luminária elegante e atemporal que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente comercial. A Touch Midi G2 Recessed Round está disponível em uma única versão, nas cores preta e branca.

    Caixa em alumínio com revestimento em pó, branca (RAL 9016) ou preta (RAL 9017).


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 3250lm, 3300lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK
    Distribuição da luz: Feixe extra largo, Feixe estreito, Feixe médio, Feixe amplo
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: Ligado/Desligado

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 117, 141, 200, 200
      Weight: 1.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 60
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTouch_Midi_G2_Recessed_Round
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto