Publicar produtos
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
    Fagerhult

    Nove

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária decorativa disponível em três tamanhos para montagem no teto ou na parede, ideal para áreas comuns, entradas e escadarias. A luminária pode ser usada com ou sem anel decorativo.

    Corpo da luminária em chapa de aço com acabamento em branco fosco (RAL 9016). Difusor em acrílico opalino fosco.
    Anel decorativo em branco (RAL 9016), areia (RAL 1019) e azurita (RAL 5008).


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 1500lm, 1600lm, 1700lm, 1800lm, 2400lm, 2500lm, 2600lm, 2800lm, 2900lm, 4000lm, 4200lm, 4300lm, 4500lm, 4800lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição da luz: Direta
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 40
    IK:
    Cores padrão: Branco, Areia, Azul-celeste
    Controle de luz disponível: e-Sense Detect ausência de DALI, DALI/Pulso de fase, e-Sense Flex

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 360, 73, | 420, 73, | 520, 73, | 375, 73, | 437, 73, | 537, 73,
      Weight: 1.3 kg, 1.6 kg, 2.5 kg, 1.7 kg, 2.0 kg, 3.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For ceiling or wall mounting.
      Ø520 mm – three securing holes.
      Ø360/420 mm – two securing holes.
      Installation in ceilings with decor ring - IP44
      Without decor ring - IP41
      Permanent wall mounting - IP40.

      Louvre
      Opal acrylic diffuser (PMMA).

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto