Publicar produtos
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
    Fagerhult

    Pozzo Scale Pendant

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária suspensa em três tamanhos com difusor Delta ou Opal.

    Carcaça metálica com acabamento estruturado branco (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Principais características:
    Lúmen: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3500lm, 3600lm, 3700lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm, 5800lm, 5900lm, 6000lm, 6100lm, 8000lm, 8400lm, 8900lm, 9000lm, 9100lm, 9300lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Direta/indireta, Direta
    Voltagem: 220-240V
    IRC: 80, 90
    IP: 20
    Eu sei:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulse

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 500, 52, | 650, 52, | 850, 62,
      Weight: 2.9 kg, 3.900 kg, 8.400 kg, 3.7 kg, 5.7 kg, 10.700 kg, 3.3 kg, 4.900 kg, 4.2 kg, 6.5 kg, 11.400 kg, 13.900 kg, 4.200 kg, 6.400 kg, 14.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Top point suspension in ceiling cup, c/c 48 mm. Height adjustment is made via friction lock. The ceiling cup can be mounted on sloping ceilings with a gradient of up to 20 degrees.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.).


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPozzo_Scale_Pendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes