Publicar produtos
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
    Fagerhult

    Globia Classic

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Uma luminária decorativa de feixe redondo em três tamanhos para entradas e escadarias, por exemplo.

    Luminária de teto em plástico ABS branco ou preto. Soquete na cor branca (RAL 9016 G7). Globo de vidro opalino fosco ou acrílico, PMMA.
    Fornecido com cordão de tecido. Ø 300 mm: 2,0 m. Ø 400–450 mm: 2,5 m.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 2750lm, 3100lm, 3200lm, 6050lm, 6100lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição da luz: Feixe circular
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Preto, Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 300, 450, | 400, 550, | 450, 600,
      Weight: 2.900 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 2.400 kg, 2.700 kg, 4.800 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGlobia_Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes