Publicar produtos
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Pendant

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Uma luminária suspensa de Ø 55 mm. Refletor profundo para ótimo conforto de luz e boa distribuição de luz. Para montagem em tetos fixos com copos de teto ou em trilhos de contato com adaptador.

    Branco padrão (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Características principais:
    Lúmen: 1000lm, 1500lm, 1600lm
    Temperatura de cor: 2700K, 3000 BBBLK
    Distribuição de luz: feixe largo, feixe estreito, feixe médio
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: DALI, e-Sense Stage integrado, Trailing Edge, On/off

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 55, 246
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg, 0.8 kg, 0.750 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation


      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZkye_55_G2_Pendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes