Publicar produtos
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    Traduzido por Google,
    Uma luminária decorativa de viga redonda para instalação no teto ou na parede em dois tamanhos para entradas e escadas, por exemplo. Difusor em acrílico opalino especular. Corpo da luminária/aro decorativo em alumínio. Aro decorativo esmaltado em preto brilhante (RAL 9005) ou alumínio escovado lacado incolor. Principais Características Lúmen: 1800lm, 4000lm Temperatura de cor: 3000K, 4000K Distubação de luz: Tensão direta: 230V CRI: 80 IP: 20 Cores padrão: Alumínio escovado, Preto Disponível Controle de luz: DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect Ausência de DALI, e-Sense Move ausência DALI
    Especificação
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTibi_Ceiling-Wall
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosSurface mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África