Publicar produtos
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
    Fagerhult

    Lepo

    Traduzido por Google,

    Lepo é uma luminária pendente atemporal que possibilita soluções visualmente impactantes com hastes de luz em diferentes grupos e alturas. A luminária pode ser estendida na parte inferior por meio de instalação contínua e é ideal para escadarias e entradas.

    Cúpulas das luminárias em acrílico opalino fosco, suporte da cúpula em aço esmaltado prateado. Fornecidas com cabo de tecido branco e cúpula de teto em aço branco brilhante. As luminárias para instalação contínua são fornecidas com fio e trava de segurança separados. O comprimento do pendente da luminária de 680 mm é de 2,1 m e o da luminária de 980/1280 mm é de 3,8 m.

    Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase.

    Especificação
    • For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Snap-in terminal block 5x1.5 mm² in ceiling cup. 1-phase through-wiring possible. Using cutters (94248), a cut-out is made in the ceiling cup for a surface-mounted mains cable. Luminaire for continuous installation has strain relief and snap-in terminal block at the bottom. CLO (Constant Light Output).

      Two-point wire pendant. Supplied with ceiling cup. Luminaire 1 in an installation for continuous installation is installed using wire loops in the ceiling. Luminaires 2–5 in an installation are installed using wire loops in the undersides of subsequent luminaires. Ceiling cups for luminaires for continuous installation are not included, must be ordered separately. Ceiling cups are installed next to wire loops. When continuous installation, the luminaire at the bottom must be a single luminaire. For detailed information, see the installation instructions.

      Opal acrylic diffuser (PMMA).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalepo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes