Publicar produtos
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
    Fagerhult

    Notor 36 Pendel

    Traduzido por Google,

    A Notor 36 é uma família de luminárias com uso mínimo de materiais, alto conforto luminoso e excelente desempenho, além de uma variedade de opções de difusores, comprimentos e formatos. Fabricada em alumínio reciclado para uma baixa pegada de carbono. Luminária pendente para instalação individual ou em sistema.

    Corpo da luminária em alumínio extrudado, fabricado com 75% de material reciclado pós-consumo. Tampas de extremidade incluídas nas luminárias individuais/de partida. Em caso de instalação contínua, uma das tampas de extremidade é movida para o final do sistema.
    Acabamento laqueado em branco (RAL 9016 G40), cinza claro (RAL 7035 metálico) ou preto (RAL 9005 G30).

    Controle de luz disponível: Resposta orgânica, DALI/Pulso de fase.

    Especificação
    • For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Single and start luminaires in systems are equipped with a 2.5 m mains cable, 5x0.75 mm². For system installation, the luminaire row must always begin with a start luminaire. System luminaires are equipped with a through-wire (5x1.5 mm²) and a snap-in connector in each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for pendant installation, single or in a system. Wire bracket providing flexible c/c and wire lock included in delivery. Wire suspension ordered separately; see Accessories. For various for wire suspension and mounting options, use Fagerhult Configure. To obtain an item list and calculate system length, use our configurator. Can also be mounted on wall via bracket, see Accessories. For detailed information, see the installation instructions.

      Beta Opti Nano – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs.
      Opal – frosted acrylic (PMMA) disc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanotor-36-pendel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes