Publicar produtos
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Track

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária embutida para instalação em trilhos de iluminação. Formato compacto, adequado para pé-direito ligeiramente mais baixo. Diversas opções de refletores e possibilidades de distribuição de luz.

    Corpo de luminária em alumínio na cor branca (RAL 9016) ou preta (RAL 9005).


    Principais características:
    Lúmen: 2500lm, 2600lm, 2750lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Feixe médio
    Voltagem: 220-240V
    IRC: 80
    IP: 20
    Eu sei:
    Cores padrão: Branco/branco, Branco/alumínio, Branco/preto, Preto/alumínio, Preto/preto
    Controle de luz disponível: DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 128, 93,
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Lighting Track Pro (on/off) or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPleiad_G4_128_Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação