Publicar produtos
Streamer Mini twin spotlight
Streamer Mini twin spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini twin spotlight

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    O refletor duplo Streamer Mini com luminárias duplas em um único driver permite uma instalação rápida e fácil. A luminária foi concebida para sistemas de calha trifásicos e, com interruptores DIP no driver, o fluxo luminoso é facilmente ajustado em 4 passos.

    Estrutura em alumínio fundido (99-100% reciclado).
    Cor: laca estruturada branca (RAL 9016) ou preta (RAL 9005).


    Características principais:
    Lúmen: 2700lm, 2800lm, 3800lm, 3900lm, 4300lm, 4400lm, 5300lm, 5400lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK
    Distribuição de luz: feixe estreito/estreito, feixe médio/estreito, feixe largo/estreito, feixe médio/médio, feixe médio/largo, feixe largo/largo
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: On/off

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 236
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreamer_Mini_Twin_Spotlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação