Publicar produtos
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
    Fagerhult

    Touch Mini

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Touch é uma luminária elegante e intemporal que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente de retalho. Touch Mini é um foco pequeno, elegante e discreto com um driver integrado perfeito para iluminar áreas onde há uma altura de teto mais baixa, como 2,5-3m.

    Corpo em alumínio revestido a pó, branco (RAL 9016), preto (RAL 9017). Motorista integrado.


    Características principais:
    Lúmen: 1400lm, 1500lm, 1600lm, 1700lm, 2400lm, 2500lm, 2600lm, 2800lm
    Temperatura de cor: 2700K, 3000 BBBLK, 4000K
    Distribuição de luz: Feixe Estreito, Feixe Médio, Feixe Largo
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulse, Trailing Edge

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 239, 100, 85 | 265, 149, 85 | 248, 100, 85
      Weight: 0.7 kg, 0.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTouch_Mini
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação