Publicar produtos
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
    Fagerhult

    Rondo Ceiling

    Traduzido por Google,

    Rondo é uma ampla família de luminárias energeticamente eficientes que oferecem alto conforto visual e realçam o caráter do edifício. A Rondo de montagem em superfície é uma luminária de embutir robusta, disponível com diversas opções de distribuição de luz.

    Ø145 - Disco frontal em policarbonato (PC) com revestimento de vidro.
    Ø192 - Disco frontal em PMMA.
    Corpo e suporte de teto em alumínio fundido, fabricados com 85% de material reciclado pós-consumo. Acabamento em laca texturizada nas cores cinza-alumínio (RAL 9006), cinza-antracite (Gris 900 Sablé), preto (RAL 9005) ou branco (RAL 9016).

    Controle de iluminação disponível: DALI, dimerização noturna (sob demanda)

    Especificação
    • Ø145 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø192 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Ceiling variant has connection from above or via a surface-mounted cable in three possible directions. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for ceiling installation. Ceiling bracket with bayonet fitting on two levels. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø145 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).  
      Ø192 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarondo-ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior