Publicar produtos
Rondo Wall
Rondo Wall
Rondo Wall
Rondo Wall
    Fagerhult

    Rondo Wall

    Traduzido por Google,

    Rondo é uma ampla família de luminárias energeticamente eficientes que oferecem alto conforto visual e realçam o caráter do edifício. Rondo Wall é uma luminária de fachada robusta com iluminação descendente ou com iluminação ascendente e descendente combinadas, onde a luz ascendente é sempre direcionada para a parede, criando uma iluminação de destaque.

    Ø110 - Disco frontal em policarbonato (PC) com revestimento de vidro.
    Ø150 - Disco dianteiro em PMMA.
    Corpo e suporte de teto em alumínio fundido, fabricados com 85% de material reciclado pós-consumo. Acabamento em laca texturizada nas cores cinza-alumínio (RAL 9006), cinza-antracite (Gris 900 Sablé), preto (RAL 9005) ou branco (RAL 9016).

    Controle de luz disponível: Ligar/Desligar, DALI, Escurecimento noturno (sob demanda)

    Especificação
    • Ø110 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø150 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Connection through wall or surface-mounted cable. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for wall installation. For detailed information, see the installation instructions.

      Reflector of matt anodised aluminium. Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric. Combine light distributions in Fagerhult Configure.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarondo-wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior