Publicar produtos
Sidelight
Sidelight
    Fagerhult

    Sidelight

    Traduzido por Google,

    A luminária de embutir Sidelight é adequada tanto para iluminação de trabalho em escritórios e escolas quanto para iluminação geral em áreas de comunicação. A abertura circular proporciona uma luz direta sem ofuscamento e uma luz ambiente suave no teto.

    Corpo da luminária em chapa de aço. Lacado em branco (RAL 9016 G40).

    Controle de luz disponível: Resposta orgânica, DALI/Pulso de fase,

    Especificação
    • For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or earthed mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a quick connection system. Luminaire body Class III. The supplied driver must be connected to the protective earth. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for recessed installation in suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings. For suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). For detailed information, see the installation instructions.

      Delta – micro-prism louvre in UV-stable acrylic (PMMA).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasidelight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto