Publicar produtos
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
    Fagerhult

    Touch Mini G2

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Touch é uma luminária elegante e intemporal que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente de retalho. Touch Mini é um foco pequeno, elegante e discreto com um driver integrado, perfeito para iluminar áreas onde há uma altura de teto mais baixa, como 2,5-3m.

    Corpo em alumínio revestido a pó, branco (RAL 9016), preto (RAL 9017). Motorista integrado.


    Características principais:
    Lúmen: 1950lm, 2000lm, 2700lm, 2900lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK
    Distribuição de luz: feixe estreito, feixe médio, feixe largo, feixe extra largo
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: On/off

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 160 | 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTouch_Mini_G2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação