Publicar produtos
Zkye 55 G2 Wall
Zkye 55 G2 Wall
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Wall

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Spot de parede de Ø 55 mm. Refletor profundo para ótimo conforto de luz e boa distribuição de luz. Montado na parede para conexão direta pela parte traseira ou com cabo montado externamente por cima.

    Branco padrão (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Características principais:
    Lúmen: 1500lm, 1600lm
    Temperatura de cor: 2700K, 3000 BBBLK
    Distribuição de luz: Feixe Estreito, Feixe Médio, Feixe Largo
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: On/off, DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 117, 55, 175
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2, 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      For permanent wall installation.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZkye_55_G2_Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede