Publicar produtos
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    Janela de telhado FAKRO FTP-V U5, fabricada em pinho, impregnada a vácuo e revestida com laca acrílica. Dedicada a telhados com inclinação de 15 a 90 graus.
    A operação da persiana e a limpeza do painel externo são fáceis, pois a folha pode ser girada em 180 graus e travada. A alça está localizada na parte inferior da folha e possui um sistema de microabertura em dois estágios.

    Uma ampla variedade de acessórios.
    Capacidade de instalar controles elétricos.

    Garantia:

    Período de garantia de 10 anos para a janela.
    Garantia vitalícia – vidros com resistência a granizo até o final da garantia.

    Especificação
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftp-v_u5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings