Publicar produtos
Centre pivot roof window FTU-V P5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P5 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A janela de telhado FAKRO FTP-V P5, fabricada em pinho, impregnada a vácuo e revestida com laca de poliuretano branca, é ideal para telhados com inclinação de 15 a 90 graus. A operação da persiana e a limpeza do painel externo são facilitadas pela rotação de 180 graus da folha, que pode ser travada. A maçaneta está localizada na parte inferior da folha e possui um sistema de microabertura em dois estágios.

    Ampla gama de acessórios. Opção para instalar sistemas de controle elétrico.

    Especificação
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftu_v_p5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings