Publicar produtos
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO

    Traduzido por Google,
    • Janela pivotante com equipamentos instalados de fábrica (painel de distribuição, motor e transformador) que permitem a abertura, o fechamento e o controle remoto de acessórios.
    • Equipada com um sensor de chuva que fecha automaticamente a janela durante a chuva.
    • Possui contatos na estrutura para facilitar a instalação de acessórios elétricos.
    • Conexão fácil à rede elétrica de 230V.
    • Operação prática por controle remoto. Girando a maçaneta 90°, a janela se desconecta do atuador.
    • Entrada de ar automática V40P.

    • Maior resistência a roubos - Sistema TopSafe.
    • Os acessórios da versão elétrica são equipados adicionalmente com um módulo Z-Wave.
    • Adequado para inclinações de telhado de 15 a 90 graus.
    Especificação
    • Window U-value: 0.5 W/m²K

      Glazing U-value: 0.97 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftw_v_p5_z_wave
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings